이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2022. 6. 30.
대체 제안 제품:
7824208
- 품목 번호:
- TE 7888.652
- 제품 설명
- 하부의 삽입 보조 장치와 상부의 잠금 장치로 간단하게 조립. 접촉면이 있는 접지 볼트.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 안전 잠금장치 3524 E가 있는 캠 잠금장치 4개 포함
- 적합한:
- 인클로저 유형: TE 8000
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 20 kg
- EAN
- 4028177801349
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
- TE Side panel, HxD: 2000x800 mm, For TE 8000
- 문서화
- 사용 설명서