- 품목 번호:
- VX 4920.000
- 제품 설명
- 아이솔레이터 도어 커버는 UL 508 A 인증 요건과 함께 열반 인클로저에도 적합. 열반 조합에 따라 서로 다른 구성품이 필요함.
- 설치 옵션
- 메인 인클로저의 잠금장치를 열반 결합의 연동 인클로저로 전달하기 위한 용도. 연동 인클로저마다 인클로저 폭에 상응하는 푸시 로드가 필요합니다.
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
폭: = 1,200 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: VX: = 1,200 mm
인클로저 유형: TS - 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 5.99 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177114029
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
- VX 푸시 로드, 열반 조합 도어 잠금용, W: 1200mm용
- 문서화
- 사용 설명서