파티션 TS IT용

품목 번호: DK 7831.724

TS IT용 칸막이 랙 장착용, 2개의 TS IT 인클로저 사이에 걸어서 장착.

품목 번호:
DK 7831.724
제품 설명
랙 장착용, 2개의 인클로저 사이에 걸어서 장착. 케이블이나 도관 등을 삽입할 수 있도록 네 모퉁이 부분에 Ø 40mm 구멍이 각각 3개씩 뚫려 있음. 이드릴 구멍은 함께 제공되는 계단형 니플로 밀폐 가능. 케이블 인입을 위해 니플 계단을 원하는 단면에 맞춰서 간단히 잘라내면 됨.
재료
파티션: 강판
계단형 니플: UL 94-HB에 준하는 플라스틱
표면 처리
파티션: 아연도금
제공 범위
Ø 40mm 계단형 니플 12개 포함
적합한:
인클로저 유형: TS IT
높이: 2,000 mm
깊이: 1,200 mm
참고 사항
열반 커넥터 TS 8800.490 사용. 열반 실링과 결합하여 사용 불가능. 경우에 따라 기존 실링을 설치 전에 제거해야 함.
포장 단위
1 개
중량/개수
35 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177517707
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
DK Partition, HxD: 2000x1200 mm, For TS, TS IT, solid, zinc-plated
문서화
Info sheet