- 품목 번호:
- DK 7831.726
- 제품 설명
- 랙 장착용, 2개의 인클로저 사이에 걸어서 장착. 케이블이나 도관 등을 삽입할 수 있도록 네 모퉁이 부분에 Ø 40mm 구멍이 각각 3개씩 뚫려 있음. 이드릴 구멍은 함께 제공되는 계단형 니플로 밀폐 가능. 케이블 인입을 위해 니플 계단을 원하는 단면에 맞춰서 간단히 잘라내면 됨.
- 재료
- 파티션: 강판
계단형 니플: UL 94-HB에 준하는 플라스틱 - 표면 처리
- 파티션: 아연도금
- 제공 범위
- Ø 40mm 계단형 니플 12개 포함
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
높이: 2,200 mm
깊이: 1,200 mm - 참고 사항
- 열반 커넥터 TS 8800.490 사용. 열반 실링과 결합하여 사용 불가능. 경우에 따라 기존 실링을 설치 전에 제거해야 함.
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 37 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177517714
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 문서화
- Info sheet