- 품목 번호:
- TS 8800.110
- 제품 설명
- 열림각이 180°이기 때문에 막힘 없는 접근이 가능합니다. 설치는 선택에 따라 인클로저 내측과 외측 중 어느 쪽에서나 가능함.
- 장점
- 경첩을 장착해도 인클로저의 보호 등급은 그대로 유지됨
- 사용 영역
- 3개의 패널 홀더는 경첩과 교체 가능
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 스크루 포함
- 참고 사항
- 180° 도어 경첩을 1개 사용할 때는 측면 패널과 도어 경첩을 동일한 인클로저 섹션에 설치할 수 있음
- 주의! 경첩 장착 및 경첩 미장착 측면 패널, 또는 도어와 후면 패널은 항상 서로 마주 보고 있어야 함.
- 각 수직 인클로저 섹션의 한 면에만 (측면 패널의 경첩을) 장착할 수 있음.
- 포장 단위
- 6 개
- 중량/개수
- 0.966 kg
- 관세 번호
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 제품 설명
-
TS Hinge for side panel, screw-fastened, sheet steel