도어가 달린 커버 TS용

품목 번호: TS 8609.030

TS용 도어가 있는 커버, 커넥터 또는 기타 설치 구성품 연결 및 보호용

품목 번호:
TS 8609.030
장점
커넥터나 그 밖의 설치 장치를 보호하고 마감 처리하기 위한 용도
상단 또는 하단에서 케이블 인입 선택 가능
재료
커버 섹션: 강판, 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
색상
RAL 7035
제공 범위
커버
막대형 잠금장치 및 매입형 이중 걸림 잠금장치가 있는 도어
상단 또는 하단용 커버 플레이트 1개
적합한:
인클로저 유형: TS 8
높이: = 2,000 mm
깊이: = 600 mm
포장 단위
1 개
중량/개수
43 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177250710
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
제품 설명
TS Cover with door, for TS, for WD: 2000x600 mm
문서화
Info sheet