- 품목 번호:
- SZ 2427.100
- 제품 설명
- 도어 상단 가장자리 및 도어와 상단의 수평 인클로저 섹션 사이에 먼지가 쌓이는 것을 막기위한 용도. 이 먼지 차단판에는 식별 표시나 회사 로고를 기입할 수 있는 공간이 있습니다.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 라벨용 투명 보호 박막 포함(높이 29.5mm).
- 참고 사항
- 열반 상부 커버와 조합해서도 사용 가능
- 치수
- 길이: 1,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.72 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177463042
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- SZ 먼지 차단판, VX, TS, VX SE용, L: 1000mm
- 문서화
- Info sheet