이 제품의 생산 중단 날짜: 2020. 1. 30.
지정된 후속 품목은 캠이 있는 AX 인클로저 시스템, 캠이 있는 AX IT, KX E-Box, VX 부분 도어에 적합:
2537300
- 품목 번호:
- CM 5001.062
- 버전
- 이중잠금장치 및 매립형 잠금장치용
총 길이 40 또는 45mm 세미 실린더를 설치할 수 있음(DIN 18 252에 따름) - 제품 설명
- 이 손잡이는 접이 시스템이 적용되어 있어서 스윙 공간을 요구하지 않기 때문에 설치 장치를 위해 도어 면을 최대한 이용할 수 있습니다.
- 색상
- 인클로저: RAL 9005와 유사
손잡이: RAL 9006와 유사 - 길이
- 242 mm
- 치수
- 폭: 50 mm
깊이: 17.5 mm
길이: 242 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.86 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177502246
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
- CM Folding lever handle, for CM, with lock insert E1
- 문서화
- 사용 설명서