- 품목 번호:
- FT 2788.000
- 버전
- 미터계
- 제품 설명
- 안전 잠금장치 No.3524 E가 있음.
- 재료
- 프레임: 다이 캐스팅 코너 피스가 지탱하는 압출 성형 알루미늄 섹션
유리판: 회색 아크릴 유리 - 제공 범위
- 경첩 및 조립 부품 포함.
매입형 안전 잠금장치 No.3524 E 포함. - EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 54
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 200 mm
깊이: 47.5 mm - 보이는 면
- 모니터링 창 폭: 560 mm
모니터링 창 높이: 179.5 mm - 구성품을 위한 설치 깊이(최대)
- 43 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.8 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177032354
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- 제품 설명
- FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 600x200x47,5 mm
- 문서화
- 사용 설명서