- 품목 번호:
- SZ 8800.190
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 도어 열림각
- 180°
- 참고 사항
- 인클로저의 보호 등급이 낮아질 수 있음.
- 열반 인클로저 내부의 도어 경첩을 일정하게 유지.
- Suitable for door variant
- 강판 도어용
- 적합한 인클로저 유형
- TS
- VX SE
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 0.908 kg
- 관세 번호
- 83021000
- EAN
- 4028177213166
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 제품 설명
- TS 경첩 180°, TS용, VX SE, 강판 도어, RAL 7035
- 문서화
- 사용 설명서