- 품목 번호:
- SZ 2328.000
- 제품 설명
- 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 설치 부품 및 케이블 고정용. 25mm DIN 피치 패턴에 따른 Ø 4.5mm 드릴 구멍.
- 기술 사양
- 25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
- 사용 영역
- 다음 구성품을 고정하는 경우 사용함
- 케이블 덕트
- 케이블 도관 홀더
- 장착
- 도어 설치 장치
- 케이블 고정부
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 도어 내
- 조립 설명서
- AE 스테인리스 스틸의 경우 추가로 천공형 장착 스트립이 필요함
- 참고 사항
- AE 유형에 따라 함몰 홈에서 서포트 스트립의 절단이 필요함
- 적합한 인클로저 유형
- AE
- AE 스테인리스 스틸
- 폭에 적합
- = 800 mm
- 포장 단위
- 20 개
- 중량/개수
- 6.76 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177021327
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Support strip, for AE, for W: 800 mm