- 품목 번호:
- SZ 2311.250
- 제품 설명
- 장착 레벨에서 거리를 두어야 하는 경우 언제든 사용할 수 있는 범용 조립 구성품.
- 기술 사양
- 직경 4.5mm 천공용 직결 스크루가 있음
- 재료
- 육각강(SW8)
- 표면 처리
- 아연도금
- 길이
- 50 mm
- 조립 설명서
- 후면에 5.5 x 13 판금 스크루로 예를 들어 중산모형/서포트 섹션 레일, 접촉 위험 보호 커버, 마스터 스위치 패널, 케이블 클램프 레일등을 고정할 수 있음
- 포장 단위
- 12 개
- 중량/개수
- 0.24 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177526822
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Spacer, L: 50 mm
- 문서화
- Info sheet