- 품목 번호:
- DK 7950.150
- 제품 설명
- 기존의 네트워크 인프라에 개별적으로 식별 표시를 하거나 라벨을 달기 위한 용도. 표면에 자성이 있어 자성을 지닌 표면이면 어디든 고정할 수 있음. 자성을 지니지 않은 표면에 고정할 수 있도록 접착 스트립이 함께 제공됨. 라벨의 최대 크기는 130 x 50mm임.
- 사용 영역
- 인클로저 식별 표시
- 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 0.42 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177551558
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- DK Alternate frame, magnetic