장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

품목 번호: VX 8619.740

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.

품목 번호:
VX 8619.740
제품 설명
케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
Distance between fixing points
775 mm
도어 폭으로 적합
900 mm
VX SE 설치 옵션
In door width 900 mm
조립 설명서
내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
참고 사항
장착 플랜지가 있는 천공 섹션에서 자체 구성품 탈거를 위해 금속 스크루 또는 직결 스크루 M5가 필요함
적합한:
인클로저 유형: VX SE
AX 스테인리스 스틸
포장 단위
4 개
중량/개수
1.8 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177924673
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
장착 플랜지 14 x 39mm가 있는 VX 천공 섹션, 적합한 도어 폭: 900mm
문서화
사용 설명서