- 품목 번호:
- TS 9672.162
- 제품 설명
- 도어 또는 후면 패널 대신 TS 인클로저에 적합. 부분 도어는 원하는 대로 서로 조합할 수 있음. 상단 및 하단 끝부분에는 트림 패널에 있어야 함. 도어 경첩을 오른쪽 또는 왼쪽으로 선택 가능. 모니터링 창(높이 600 ~ 1,000mm)이 없는 도어의 경우 모니터 프레임 SZ 2305.000을 설치할 수 있음. 기본 사양으로 제공되는 매입형 이중 잠금장치는 매입형 잠금장치(버전 F)로 교체 가능 그리고 높이 600mm 이상은 간편 손잡이로 교체 가능.
- 재료
- 강판, 2mm
- 표면 처리
- 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 분리바
경첩
잠금장치 부품
조립 부품
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 200 mm
- 적합한:
- 폭: = 600 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54, 조립 완료된 인클로저의 경우
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.3 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177697690
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
-
SV Partial door, WH: 600x200 mm, for TS