- 품목 번호:
- SV 9671.208
- 제품 설명
- 부분 도어에 추후 설치용. 천공형 장착 스트립에는 25mm 홀 피치 패턴이 있고 도어의 후면에 개별 장착 구성품(예: 케이블 덕트, 도관 홀더 등)을 장착하기 위해 사용할 수 있음. 4.5 mm
- 재료
- 강판, 1mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 698 mm
- 치수
- 길이: 698 mm
- 적합한:
- 폭: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 2.02 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177619630
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 제품 설명
- SV Perforated mounting strip, L: 698 mm, for partial door WH: 800x150-800 mm