- 품목 번호:
- CS 9828.110
- 제품 설명
- 공기 조절장치 컷아웃이 설치되어 있는 팬 필터 장치를 적절하게 고정하기 위한 용도.
- 재료
- 알루미늄
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 어댑터 플레이트
디자인 후드
조립 부품 - 치수
- 폭: 467 mm
높이: 1,042 mm
깊이: 50 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.92 kg
- EAN
- 4028177963030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs
- 인증서
- EAC