이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2019. 1. 15.
지정된 후속 품목은 VX, VX SE 인클로저 시스템에 적합:
8618450
- 품목 번호:
- SZ 2403.000
- 제품 설명
- 도어에 관련 분야 식별 표시를 위한 개별 구성용.
- 색상
- RAL 7033
- 제공 범위
- 라벨링 스트립
투명-보호용 필름
조립 부품 - 재료 두께
- 0.75 mm
- 치수
- 폭: 450 mm
높이: 29 mm - 적합한:
- 폭: = 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.34 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- 제품 설명
- SZ Identification strip, for W: 600 mm
- 문서화
- Info sheet