- 품목 번호:
- TP 6730.340
- 제품 설명
- 사전 조립된 고정 스크류에 손쉽게 조립하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 콘솔 상부 및 중간부의 내부 설치용 시스템 레일
- 콘솔 하부 측면의 깊이에 조립된 시스템 섀시나 서포트 레일
- 25mm 피치 패턴에 따라 드릴 구멍이 있는 레일에 설치된 또 다른 인클로저
- 참고 사항
- 측면 스크루 체결을 통한 열반 가능
- 부분 마운팅 플레이트용 최대 설치 폭 = 콘솔 폭 -100mm
- TP에는 추가로 TP 내부 설치용 레일이 있어야 함
- 치수
- 폭: 700 mm
높이: 437 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: TP
TS
VX SE - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 6.7 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177559417
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
- TP Partial mounting plates, locatable, for TS, SE, TP, WD: 700x437 mm