- 품목 번호:
- TS 8614.200
- 재료
- 강판, 3.0mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 25mm 피치 패턴에 따라 깊이 조절 가능
- 조립 설명서
- 13 x 38mm TS 천공 레일은 장착 플레이트 슬라이딩 레일로 사용할 수 있음
- 폭이 넓은 인클로저에 설치하려면 폭 분할 브래킷이 필요함
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
폭: = 400 mm
높이: = 2,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 18 kg
- EAN
- 4028177541771
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 제품 설명
- TS Mounting plate, for TS, 400 mm wide, H: 2000 mm