- 품목 번호:
- KX 1572.800
- 제품 설명
- 인클로저 외부에도 장착하기 위한 용도. 고정 스크류는 인클로저 부품에 포함.
- 재료
- 강판, 2mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 적합한:
- 인클로저 유형: 터미널 박스 KX
버스 인클로저 KX
폭: = 600 mm
높이: = 400 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.58 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177925359
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 제품 설명
- KX 장착 플레이트, 터미널 박스 KX 및 버스 인클로저 KX용, 폭x높이: 375x585mm
- 데이터 시트
- 상세 기술 내역