이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 12. 31.
- 품목 번호:
- TS 8800.580
- 제품 설명
- 폭 600mm 인클로저에서 전면 및 후면 어댑터 섹션 또는 어댑터 피스 사이에 설치 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 장치 선반 최대 깊이 = 인클로저 깊이 - 100mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
깊이: 800 mm - 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19" - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.12 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177213203
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- TS Installation kit for component shelves, and drawer, with 19"- installation in TS, for D: 800 mm