- 품목 번호:
- TS 8802.165
- 제품 설명
- 베이스 개구부에서 케이블 인입부 실링용.
- 장점
- 특히 동일한 단면적을 가진 케이블에 적합
- 장착 플레이트를 맨 뒤쪽 설치 위치에 설치하는 경우 케이블의 휨 반경을 크게 하지 않고 케이블을 직접 배선할 수 있음
- 기술 사양
- 발포고무 케이블 클램프 스트립: 단면: 30 x 25mm
- 사용 영역
- 베이스 개구부/베이스 트레이와 글랜드 플레이트에 직접 끼울 수 있음
- 재료
- 압출 성형 알루미늄 섹션
발포고무 케이블 클램프 스트립: 발포 PU
- 제공 범위
- 플러그인 섹션, 발포고무 케이블 클램프 스트립 포함
- 참고 사항
- 폭이 800mm 이하인 인클로저의 베이스 개구부에는 2개로 충분
- 폭이 1000mm 이상인 인클로저에는 베이스 개구부가 2개. 인클로저당 4개를 조립할 수 있음
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS: = 1,600 mm
인클로저 유형: TP
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55 정확한 설치 시
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 0.596 kg
- 관세 번호
- 76042990
- EAN
- 4028177556836
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 제품 설명
-
TS 케이블 인입용 섹션, 후면, TS, VX SE, TP용, W: 1600mm