- 품목 번호:
- HD 2410.021
- 버전
- 표준
- 장점
- 외부가 미끄러운 솔리드형 표면이기 때문에 해로운 미생물의 침전을 효과적으로 차단합니다.
- 기존의 케이블 글랜드에 비해 세척이 훨씬 쉽기 때문에 비용 절감 효과도 있습니다.
- 사용 영역
- 식료품 및 기호품 생산 및 포장
- 청정 기술 분야(예: 제약 분야)
- 생명 공학 분야
- 화학 산업 분야
- 재료
- 너트: 스테인리스 스틸 1.4305(AISI 303)
실링: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 준수
- 제공 범위
- 조임 너트 포함
- 치수
- 나사: M20 x 1.5
- 적합한 케이블 Ø
- 6 ‐ 12 mm
- 작동 온도 범위
- -20 °C...100 °C
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP69/IPX8(5bar, 30분)
- 포장 단위
- 5 개
- 중량/개수
- 0.33 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177928701
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 제품 설명
-
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M20x1,5, for cables Ø 6-12 mm, Standard version