- 품목 번호:
- DK 7219.035
- 버전
- 폴리아미드: 길쭉한 구멍이 있어서 자유롭게 조절 가능하며 고정 가능. 고정 고리 DK 7218.035는 1U 패치 패널에서도 사용할 수 있습니다.
- 제품 설명
- 유연한 케이블 라우팅을 위해 사용. 두 가지 재질과 3개의 사이즈가 있습니다. 데이터 분배기의 482.6mm(19˝) 인클로저 및 스윙 프레임 섹션, 모든 패치 패널, 데이터 랙 및 25mm DIN 피치 패턴이 있는 모든 구성품에 고정 가능.
- 재료
- 폴리아미드
- 색상
- RAL 7035
- 치수
- 높이: 70 mm
깊이: 105 mm - 적합한:
- 폭: 482.6 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 0.38 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177167025
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604