- 품목 번호:
- AX 2580.120
- 버전
- 실링 인서트, 대형
- 제품 설명
- 슬롯형 실링 인서트는 이미 사전 조립된 케이블의 경우에도 인레이와 함께 개별 케이블 인입을 보장함.
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- RAL 7035
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1, 12, 4X indoor use only
- 케이블 직경
- 20 mm
- 포장 단위
- 5 개
- 중량/개수
- 0.145 kg
- 관세 번호
- 40082900
- EAN
- 4028177939806
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 제품 설명
- SZ 실링 인서트, 케이블 인입용, 모듈식, 대형, 케이블 직경 20mm에 적합
- 인증
- UR + C-UR (recognized)
- 문서화
- 사용 설명서
- 자세한 기술 정보