- 품목 번호:
- EL 2233.000
- 제품 설명
- 인클로저와 하우징 환기용.
- 재료
- 알루미늄
- 표면 처리
- 산화방지코팅
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19" - 높이 단위
- 3 U
- 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 1.317 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177018976
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 제품 설명
- EL Ventilated front panel, 3 U, 482.6 mm (19")