이 제품의 생산 중단 날짜: 2021. 10. 31.
- 품목 번호:
- DK 7242.005
- 제품 설명
- 19"(482.6mm) 스플라이스 박스는 스플라이스 카세트를 수용하는 데 사용하며, 19"(482.6mm) 수용부를 이용하여 어떤 네트워크 분배기에도 설치하여 광케이블 단자대 또는 분배기로 사용할 수 있음. 카세트 수용부가 다변적이기 때문에 시중에서 판매하는 모든 스플라이스 카세트를 비틀림 없이 설치할 수 있음. 스플라이스 박스 후면부는 케이블 인입을 위해 전체가 개방되어 있으며, 케이블 클램프용 고무 스트립은 먼지 차단 기능도 제공함. 광케이블은 케이블 타이나 케이블 클램프로 고정할 수 있음. 이 스플라이스 박스는 19"(482.6mm) 플랜지 내부의 깊이에서 최대 100mm까지 자유롭게 조절이 가능함. 또한 스플라이스 박스는 19"(482.6mm) 플랜지에서 통째로 제거할 수 있음. 당김 완화용 클립 또는 케이블 라우팅용 클립 두 개와 비축 광케이블 가이드용 클립이 있어서 어떤 광케이블 배선 문제에 대해서도 시스템에 꼭 맞는 솔루션을 보장함.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 스플라이스 박스
케이블 가이드용 고리
카세트 커버
패치 패널용 조립 부품 - Number of splicing cassettes max
- 4
- 참고 사항
- 제공 범위에는 패치 패널과 스플라이스 카세트가 포함되지 않습니다
- 설치 깊이
- 302 mm
- 높이 단위
- 2 U
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.9 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177167117
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113