이 제품의 생산 중단 날짜: 2021. 10. 31.
- 품목 번호:
- DK 7241.024
- 제품 설명
- 광케이블 커플링 계장용 컷아웃 있음.
- 사용 영역
- 깊이 조절 가능한 광케이블 스플라이스 박스 및 1U 광케이블 브레이크 아웃 박스용
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 설치 자리 개수
- 24
- 광케이블 커플링용
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- 주문 번호 관련 참고 사항
- E-2000 Duplex를 위해 사용할 수 있는 설치 자리는 절반밖에 안 됩니다.
- 높이 단위
- 1 U
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.263 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177435605
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 제품 설명
- DK Patch panel