이 제품의 생산 중단 날짜: 2023. 8. 15.
- 품목 번호:
- DK 7241.045
- 제품 설명
- 광케이블 커플링 계장용 컷아웃 있음.
- 사용 영역
- 깊이 조절 가능한 광케이블 스플라이스 박스 및 1U 광케이블 브레이크 아웃 박스용
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 설치 자리 개수
- 12
- 광케이블 커플링용
- SC-Duplex
- LC-Quad
- 높이 단위
- 1 U
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.265 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177167087
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 제품 설명
- DK Patch panel