패치 패널 잠글 수 있는 광케이블 스플라이스 박스용

품목 번호: DK 7169.535

다양한 커플링 유형을 위한 5가지 광케이블 패널이 있음. 선택한 패널의 유형과 기본 크기에 따라 각 패널의 고정 자리 개수가 달라짐.

품목 번호:
DK 7169.535
제품 설명
스플라이스 박스에 사용하는 패널로는 Single 또는 Duplex 광케이블 커플링 설치에 맞는 컷아웃의 패널을 여러 개 선택할 수 있음.
재료
강판
색상
RAL 7035
설치 자리 개수
12
광케이블 커플링용
SC-Duplex
LC-Quad
높이 단위
1 U
포장 단위
1 개
중량/개수
0.297 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177166752
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
제품 설명
DK Patch panel