- 품목 번호:
- DK 7474.535
- 제품 설명
- 스플라이스 박스에 사용하는 패널로는 Single 또는 Duplex 광케이블 커플링 설치에 맞는 컷아웃의 패널을 여러 개 선택할 수 있음.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 설치 자리 개수
- 24
- 광케이블 커플링용
- ST
- 높이 단위
- 2 U
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.583 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177167940
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 제품 설명
- DK Patch panel