광케이블 브레이크아웃 박스, 1U

품목 번호: DK 7241.500

스플라이스 카세트 수용용, 광케이블 브레이크아웃 케이블을 스플라이스 없이 배선하기 위해 사용

품목 번호:
DK 7241.500
제품 설명
브레이크아웃 광케이블을 스플라이스 없이 배선하기 위한 용도. 케이블 다발은 후면의 T-머리 부분에 고정할 수 있음. 박스 내 케이블을 정렬하고 필요 이상으로 긴 케이블을 정리해서 비축할 수 있도록 자기 접착성 케이블 가이드용 고리 4개가 함께 제공됩니다.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
브레이크아웃 박스
케이블 가이드용 고리
패치 패널용 조립 부품
설치 깊이
250 mm
높이 단위
1 U
포장 단위
1 개
중량/개수
1.684 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177221314
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
제품 설명
DK Fibre-optic breakout box, 1 U, For D: 250 mm