- 품목 번호:
- DK 7050.200
- 제품 설명
- 15 LSA 섹션 분리 스트립 2/10의 수용을 위해 사용, 2개의 직경 2mm 봉. 이 수용 장치는 모든 482.6mm(19") 조립 레벨에 통합될 수 있습니다. 후면에 케이블 고정 레일이 있음.
- 재료
- 측면 패널: 알루미늄 플레이트
인치계 플랜지/연결 레일: 압출 성형 알루미늄 섹션 - 제공 범위
- 조립 키트로 사용되는 둥근 봉이 있는 수용부.
- 치수
- 폭: 482.6 mm
높이: 132.5 mm
깊이: 180 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 2.3 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261