- 품목 번호:
- SR 2332.235
- 버전
- 측면 19"(482.6mm) 레벨
- 제품 설명
- 482.6mm(19˝) 설치용 조립 구성품.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 프레임: 아연도금
트림패널: 도장 처리
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장형 잠금장치-시스템 포함
고정용 재료
- 설치 옵션
- 열림각이 130° 또는 180°인 TS/SE에, 선택한 설치 키트에 따라 다름
- 조립 설명서
- 설치 상황에 따라 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm 또는 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm가 필요함
- 참고 사항
- 기타 확장 가능성은 "기술 세부사항" 참조
- 1800mm 또는 2200mm 높이의 이중 도어 인클로저 TS, SE의 경우 잠금장치와 충돌하므로 한 단계 작은 스윙 프레임을 설치해야 함
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
VX SE
폭: = 800 mm
높이: ≥ 1,600 mm
- 높이 단위
- 31 U
- 적합한 인클로저 유형
- TS
- VX SE
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 18.8 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177165137
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
SR 스윙 프레임, 대형, 트림 패널 포함, TS, VX SE용, W: 800mm, 31U, 측면 설치