이 제품의 생산 중단 날짜: 2020. 1. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
8619042
- 품목 번호:
- SR 1996.535
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함
- 열림각
- 130°
- 부하 용량(정적 하중)
- 1,500 N
- Note to permissible static load max.
- 분해된 마운팅 플레이트 슬라이드 레일에만 설치가 가능.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
SE
폭: = 1,200 mm - 적합한 인클로저 유형
- TS
- SE
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 6.4 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SR 설치 키트, 130° 경첩이 있는 스윙 프레임용, TS, VX SE 전용, 너비(W): 1200mm