- 품목 번호:
- SR 1997.235
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함
- 열림각
- 180°
- 설치 옵션
- 스윙 프레임에 측면 19"(482.6mm) 레벨로
- 스윙 프레임에 중앙 19"(482.6mm) 레벨로
- 부하 용량(정적 하중)
- 1,200 N
- Note to permissible static load max.
- TS 마운팅 플레이트 슬라이드 레일이 분리된 경우 최대 하중 800N.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
SE
폭: = 800 mm - 적합한 인클로저 유형
- TS
- SE
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 6.26 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SR Installation kit for swing frame, large, with cover, with 180°-hinge, Load capacity < 1200 N