- 품목 번호:
- DK 7297.000
- 제품 설명
- 482.6mm(19˝) 네트워크 구성품의 수용 또는 장치 선반 및 슬라이딩 레일의 고정을 위해 사용. 구멍 중심 간격이 465mm(후면 470mm)인 전면의 482.6mm(19˝) 타공 섹션, 패치 패널과 케이블 라우팅 레일을 고정할 수 있도록 맞춰져 있음. 장착 앵글의 위치는 50mm 피치 패턴에 따라 정할 수 있음. 최소 레벨 간격 150mm, 최대 레벨 간격 350mm.
- 재료
- 강판, 2mm
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- 섹션 프레임: RAL 7035
트림 패널: RAL 5018
- 제공 범위
- 19"(482.6mm) 천공이 있는 비틀림에 강한 프로파일 프레임
조립 구성품
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19"
- 높이 단위
- 36 U
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 12.661 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177128811
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Second pair of mounting angles, 36 U, 482.6 mm (19"), For Data Rack