- 품목 번호:
- DK 7402.000
- 제품 설명
- 데이터 랙에 무거운 장비 설치를 지지하는 용도. 데이터 랙 두 장착 레벨 사이에 미리 마련된 350mm의 장착 길이는 슬라이드 레일간의 장착 길이와 정확히 일치. 또는 구성품을 장착 레벨에 고정시키기 위해 장치 선반을 사용할 수 있음. 제품은 고정 설치와 당김 확장형 두 가지 형태로 제공.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 부하량
- 500N, 정적
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19" - 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 1.072 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 제품 설명
- DK Slide rail, continuous, For two 482.6 mm (19")-mounting angles (front+rear), For Data Rack