- 품목 번호:
- DK 7492.060
- 제품 설명
- 무거운 설치 장치 지지용. 이 슬라이딩 레일은 굴곡 마운팅 앵글에 간단하게 걸어서 스크류로 고정합니다. 추가 깊이 버팀심과 조합해서 사용하거나 또는 폭 800mm 인클로저에서 마운팅 앵글 추가 고정 키트와 함께 사용하면 하중이 균일하지 않게 분배된 상태에서 생길 수 있는 마운팅 앵글의 비틀림을 막을 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- Distance between mounting levels
- 598 mm
- 부하량
- 80kg 정적 하중
- 참고 사항
- 19"(482.6mm) 장착 프레임과 함께 사용할 수 없음
- 슬라이드 레일은 각각의 19" 레벨 간격에 맞게 선택하십시오.
- L형 장착 앵글과 조합하는 경우, L형 장착 앵글용 장착 어댑터를 사용해야 합니다.
- 접촉면
- 폭: 55 mm
깊이: 561 mm - 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 1.48 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177541375
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 문서화
- Info sheet