슬라이딩 레일, 중하중 두 개의 조립 레벨이 있는 TS 네트워크 인클로저용

품목 번호: DK 7492.070

조립 레벨이 2개인 TS 네트워크 인클로저용, 중하중 설치 구성품 지지용

장착 앵글, 482.6mm(19") TS, CS Toptec용

장착 앵글, 482.6mm(19") TS용

L형 조립 앵글용 어댑터 TS용

품목 번호:
DK 7492.070
제품 설명
무거운 설치 장치 지지용. 이 슬라이딩 레일은 굴곡 마운팅 앵글에 간단하게 걸어서 스크류로 고정합니다. 추가 깊이 버팀심과 조합해서 사용하거나 또는 폭 800mm 인클로저에서 마운팅 앵글 추가 고정 키트와 함께 사용하면 하중이 균일하지 않게 분배된 상태에서 생길 수 있는 마운팅 앵글의 비틀림을 막을 수 있습니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
Distance between mounting levels
698 mm
부하량
80kg 정적 하중
참고 사항
19"(482.6mm) 장착 프레임과 함께 사용할 수 없음
슬라이드 레일은 각각의 19" 레벨 간격에 맞게 선택하십시오.
L형 장착 앵글과 조합하는 경우, L형 장착 앵글용 장착 어댑터를 사용해야 합니다.
접촉면
폭: 55 mm
깊이: 661 mm
포장 단위
2 개
중량/개수
1.72 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177541382
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
문서화
Info sheet