이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
8613181
- 품목 번호:
- TS 8613.180
- 제품 설명
- 전면 및 후면 19"(482.6mm) 어댑터 섹션 또는 19"(482.6mm) 어댑터 피스 사이에 장착.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
깊이: = 800 mm - 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19" - 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 6.33 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- TS Slide rail for TS adaptor section, two-sided mounting, for D: 800 mm