이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2018. 1. 28.
대체 제안 제품:
7963410
- 품목 번호:
- EL 2260.000
- 제품 설명
- 중하중의 랙 설치용.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- Suitable for centre part depth
- = 416 mm
- 참고 사항
- 가장 앞쪽의 마운팅 레벨용으로 고안된 슬라이딩 레일.
- 해체할 경우 더 간단한 버전을 선택할 수 있습니다.
- 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 4.44 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177019904
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- EL Slide rail, For D: 573 mm