- 품목 번호:
- DK 5501.480
- 장점
- 인클로저 전면에서 공구를 사용하지 않고 1인 조립할 수 있으며, 시간을 절약할 수 있음
- EIA 시스템 드릴 구멍의 세 개의 고정 구멍 모두 조립 구성품의 스크류 고정을 위해 사용된다.
- 또는 TE 8000에서 19"(482.6mm) 시스템 천공에 직접 나사 체결 가능
- 사용 영역
- 전면 장착 영역에 조립하기 위한 용도
- 무거운 설치 장치 지지용
- 개별적인 19"(482.6mm) 레벨 간격에 맞추기 위한 용도
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 19"(482.6mm) - 전면 및 후면 L 장착 앵글
- 전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 프레임
- 19" 장착 앵글(스탠다드), VX IT에
- 부하량
- 1500 N
- 참고 사항
- 각 측면당 효과적인 접촉면은 25mm임
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet
- 레벨 간격
- 600 ‐ 900 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 3.75 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Slide rail, support surface Width: 25 mm, depth-variable, 150 kg, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 600-900 mm