- 품목 번호:
- CP 6385.010
- 버전
- 수평 조립용
- 제품 설명
- 코너 피스에 장착, 추후 별도 장착도 가능.
- 재료
- 손잡이 관: 알루미늄
손잡이 홀더: 아연 다이 캐스팅
커버: 폴리아미드 - 표면 처리
- 손잡이 관: 자연 산화방지코팅
손잡이 홀더: 분체 코팅 - 색상
- 손잡이 홀더: RAL 7035
커버: RAL 7024와 유사 - 제공 범위
- 손잡이 관, Ø 25mm
손잡이 홀더 2개
커버 2개
조립 부품 - 참고 사항
- 필요하면 손잡이 관의 절단을 통해 치수를 줄일 수 있음
- 설치 깊이가 100mm인 인클로저의 경우에는 서포트 암 연결부와 같은 쪽에 조립할 수 있습니다
- 전면 패널 폭에 맞음
- 482.6 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.64 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177246485
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
- CP Handle set, for Optipanel
- 문서화
- 사용 설명서