전면 패널 컴포트 패널 및 옵티패널용

품목 번호: CP 6028.015

알루미늄, 3mm

품목 번호:
CP 6028.015
버전
볼트 M5로
재료
알루미늄, 3mm
표면 처리
산화방지코팅
참고 사항
장착 키트는 폭 520mm의 표준 인클로저 제공 범위에 포함됩니다.
치수
폭: 520 mm
높이: 500 mm
포장 단위
1 개
중량/개수
3.16 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177663305
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
제품 설명
CP Front panel, for Comfort-Panel and Optipanel, WD: 520x500 mm, aluminum, with threaded bolts M5