전면 패널 콤팩트 패널용

품목 번호: CP 6028.500

알루미늄, 3mm

품목 번호:
CP 6028.500
재료
알루미늄, 3mm
표면 처리
산화방지코팅
적합한 제품 주문 번호
6340.000
치수
폭: 178 mm
높이: 200 mm
포장 단위
1 개
중량/개수
0.44 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177382732
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
제품 설명
CP Front panel, for Compact-Panel, WD: 178x200 mm, aluminum