전면 패널 콤팩트 패널용

품목 번호: CP 6028.540

알루미늄, 3mm

품목 번호:
CP 6028.540
재료
알루미늄, 3mm
표면 처리
산화방지코팅
적합한 제품 주문 번호
6340.400
치수
폭: 252 mm
높이: 350 mm
포장 단위
1 개
중량/개수
0.82 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177382770
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
제품 설명
CP Front panel, for Compact-Panel, WD: 252x350 mm, aluminum