- 품목 번호:
- CP 6505.500
- 제품 설명
- 인클로저 내 불필요한 서포트 암 연결부를 안전하게 밀폐하기 위한 용도로 사용.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금, 크롬 도금처리
- 제공 범위
- 실링 및 조립 부품 포함
- 서포트 암 연결부에 적합
- Ø 130 mm
- 참고 사항
- 컴포트 패널, 옵티패널, 콤팩트 패널 운영 하우징에 이미 2개의 서포트 암 컷아웃이 있는 경우, 커버 플레이트 1개가 인클로저의 제공 범위에 포함되어 있음.
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.14 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177205895
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
- CP Cover plate, for support arm connection Ø 130 mm