키보드, 트레이, 서랍
서랍 및 플랩
서랍 19"/2U 키보드 및 마우스용
최대 390 x 32 x 139mm의 키보드 수용용, 일반 시판 마우스 또는 트랙볼 보관용
키보드 및 마우스용 서랍 마우스패드용 받침 포함
최대 460 x 42 x 170mm의 키보드 수용용, 표준 마우스 및 마우스 패드 보관용
키보드 서랍, 1U 두 개의 19"(482.6mm) 조립 레벨용
482.6mm(19") 조립 레벨용, 다음 제품 수용에 적합합니다. 최대 420 x 40 x 220mm의 키보드, 완전...
키보드 서랍, 2U 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨용
482.6mm(19") 조립 레벨용, 전면 패널을 완전히 젖혔을 때 최대 너비가 430mm이고 최대...
접이식 트레이 키보드 및 마우스용
너비 600mm 및 800mm 도어 및 19" 스윙 프레임 및 인클로저에 조립하기 위해 사용
키보드 랙, 19˝
19"(482.6mm) 랙 장착형 섹션 1U, 터치패드나 트랙볼 및 마우스가 있는 19" 키보드...